IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pfeifer
생성됨: 15.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pfeifer
PGS-16/G1-K-281337(300)
Pfeifer
Connecting
Screw connection system
Column shoe system
05_Foundation Anchor PGS-G1-K
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pfeifer/05_connecting/02_screw_connection_system/01_column_shoe_system/05_foundation_anchor_pgs_g1_k/pgs_g1_k.prj},{NB=PGS-16/G1-K-281337(300)},{TYP=PGS-16/G1-K},{LODLEVEL=300},{MAT=Stahl blank},{LT=100},{VE=1},{INFO=PDF},{INFO1=PDF},{INFO2=PDF},{LODDEST=architecture}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pfeifer
Description
05_Foundation Anchor PGS-G1-K
Bill of material
PGS-16/G1-K-281337(300)
TYP
Typ
PGS-16/G1-K
PGS-20/G1-K
PGS-24/G1-K
PGS-30/G1-K
PGS-36/G1-K
PGS-39/G1-K
PGS-16/G1-K
PGS-20/G1-K
PGS-24/G1-K
PGS-30/G1-K
PGS-36/G1-K
PGS-39/G1-K
ARTNR
Bestell-Nr.
281337
LODLEVEL
LOD Level
300
200
100
300
200
100
L
Gesamtlänge
280
mm
NRD
Bemessungs-widerstand
61.7
kN
M
Gewinde-größe
M 16
E
e
100
mm
SW
24
mm
D
45
mm
DS
ds
16
mm
DF
df
38
mm
MAT
Material
Stahl blank
LT
Ladungs-träger
100
piece(s)
VE
Verp.-Einheit
1
piece(s)
G
Gewicht ca.
0.90
kg
INFO
PDF
INFO1
PDF
INFO2
PDF
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D