Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
05 - Mittelspannungskabel
Bill of material
CFCRANE.PUR.700.01.6/10kV
DESCRIPTION_SHORT
PUR-Mittelspannungsleitung | CFCRANE.PUR
DESCRIPTION_LONG
Mittelspannungsleitung (Class 6.6.3.1). Für höchste Spannungen und Leistungen, PUR-Außenmantel, Geschirmt, Öl- und kühlmittelbeständig, PVC- und halogenfrei, Kerbzäh, Hydrolyse- und mikrobenbeständig
MANUFACTURER_PID
KEYWORD
Leitungen; Meterware; CFCRANE.PUR; CFCRANE.PUR; Motorleitungen
AAO742
Marke
chainflex®
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-30.00000 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20.00000 °C
BAE013
Nennquerschnitt des Leiters
mm²
AAP775
Anzahl der Adern
1
AAI407
Außendurchmesser
mm
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
DN 275 (11)
AAK280
flammwidrig
nach IEC 60332-1-2
BAB378
Farbe des Mantels
rot
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80.00000 °C
AAK718
Material des Mantels
PUR (Polyurethan)
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80.00000 °C
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER
85446010
LINK
http://www.igus.de/shop/product/?artNr=CFCRANE.PUR.700.01.6/10kV&tab=TechnicalData
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews