Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
05_Series - Low Profile Casters - Up to 1200lb
Bill of material
05MA30IB0812YY_d
PN
Part Number
05MA30IB0812YY
SERIES
Series
OS
Overall Size
BHP
Bolt Hole Pattern
2-3/8' x 3-3/8"
MBS
Mounting Bolt Size
5/16 Дюйм
D
Wheel Dia.
3 Дюйм
W
Tread Width
1 13/16 Дюйм
H
Overall Height
Дюйм
R
Swivel Radius
2 3/8 Дюйм
WT
Wheel Type
CAP
Load Cap.
1100 lbs.
BT
Bearing Type
WC
Wheel Color
BR
Brake Options
FINISH
Finish
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D