Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000174001 - Federhülse mit Bund, abgerundet
Stückliste
05000174001
ARTNR
Artikelnummer
05000174001
D1
±0.05
3 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
L
bei F2
8.9 mm
L3
7 mm
S
Hub
1.1 mm
F1
Federkraft
5.3 N
F2
Federkraft
7.2 N
R
Federrate
1.75 N/mm
T
max.
250 °C
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Gewicht
0.19 g
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D