Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000174001 - Spring sleeve with collar, rounded
Bill of material
05000174001
ARTNR
Article No.
05000174001
D1
±0.05
3 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
L
by F2
8.9 mm
L3
7 mm
S
Stroke
1.1 mm
F1
Spring force
5.3 N
F2
Spring force
7.2 N
R
Spring rate
1.75 N/mm
T
max.
250 °C
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
0.19 g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D