Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000174001 - Spring sleeve with collar, rounded
Bill of material
05000174001
ARTNR
Article No.
05000174001
D1
±0.05
3 mm
L0
13 mm
D2
4.1 mm
L
by F2
8.9 mm
L3
7 mm
S
Stroke
1.1 mm
F1
Spring force
5.3 N
F2
Spring force
7.2 N
R
Spring rate
1.75 N/mm
T
max.
250 °C
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
0.19 g
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D