Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000229000 - Index plunger with screw-on flange, without locking
Bill of material
05000229002
ARTNR
Article No.
D1
-0.02/-0.04
mm
L2
mm
B1
mm
B2
mm
D2
-0.02/-0.1
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
K
mm
L1
mm
L3
-0.15
2.5 mm
L4
mm
S
mm
F1
Spring force
N
F2
Spring force
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D