Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000248000 - Rastbolzen, mit Schnellarretierungsknopf, Edelstahl
Stückliste
05000248003
ARTNR
Artikelnummer
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
L2
min.
mm
D3
30 mm
L1
~
mm
L3
mm
L4
mm
SW
19 mm
F1
Federkraft
N
F2
Federkraft
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf
GEW
Gewicht
g
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D