Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000279000 - Seitendruckstück mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde
Stückliste
05000279014
ARTNR
Artikelnummer
D1
mm
L1
-2
mm
F
Federkraft
N
D2
mm
D3
mm
L2
mm
L3
mm
L4
1.5 mm
S
Hub
mm
SW
mm
T
max.
250 °C
MAT
Material
Stahlhülse, verzinkt/Stahlgewindescheibe, brüniert/Edelstahlfeder
GEW
Gewicht
g
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D