IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000285008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000285000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000285000/05000285000.prj},{NB=05000285008},{ARTNR=05000285008},{D1=7/16},{D2=0.236},{F=13.5},{L1=0.374},{L2=0.406},{S=0.04},{D=0.438},{T=212},{MAT=Aluminiumhülse/Kunststofffeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, brüniert},{GEW=0.124}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000285000 - Side thrust piece with plastic spring and pin - INCH
Bill of material
05000285008
ARTNR
Article No.
05000285008
05000285008
D1
7/16
7/16
Zoll
D2
0.236
0.236
Zoll
F
Spring force
13.5
13.5
lb
L1
-0.03
0.374
0.374
Zoll
L2
±0.02
0.406
0.406
Zoll
S
Stroke
0.04
0.04
Zoll
D
Location hole H8
0.438
0.438
Zoll
T
max.
212
212
°F
MAT
Material
Aluminiumhülse/Kunststofffeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, brüniert
GEW
Weight
0.124
0.124
oz
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D