IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000610001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000610001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000610001/05000610001.prj},{NB=05000610001},{ARTNR=05000610001},{G=100},{FH=1000},{B1=28},{B2=15},{B3=12},{B4=41},{B5=19},{B6=36},{D1=3},{D2=4.3},{H1=17},{H2=13},{L1=114},{L2=72},{L3=40},{M1=7},{M2=15.5},{M3=5},{M4=15},{R=37},{MAT=Edelstahl},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c2.c8.50.05000610001.pdf},{PREVIEW=05000610001.png},{DEFAULTSORTATTR=862}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000610001 - Tension lock, stainless steel
Bill of material
05000610001
ARTNR
Article No.
05000610001
G
Size
100
FH
Holding force
1000
N
B1
28
mm
B2
15
mm
B3
12
mm
B4
41
mm
B5
19
mm
B6
36
mm
D1
3
mm
D2
4.3
mm
H1
17
mm
H2
13
mm
L1
114
mm
L2
72
mm
L3
40
mm
M1
7
mm
M2
15.5
mm
M3
5
mm
M4
15
mm
R
37
mm
MAT
Material
Edelstahl
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c2.c8.50.05000610001.pdf
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D