Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000644000 - Safety switching hinge with connector plug
Bill of material
05000644001
ARTNR
Article No.
V
Variant
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
mm
M4
9 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.d6.6a.05000644000.pdf
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D