Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000644000 - Safety switching hinge with connector plug
Bill of material
05000644001
ARTNR
Article No.
V
Variant
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
mm
M4
9 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.d6.6a.05000644000.pdf
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D