Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000644000 - Sicherheits- Schaltscharnier mit Anschlussstecker
Stückliste
05000644001
ARTNR
Artikelnummer
V
Variante
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
mm
M4
9 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.d6.6a.05000644000.pdf
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D