Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000910000 - Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel
Stückliste
05000910001
ARTNR
Artikelnummer
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
L6
Kabellänge
m
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/ea.b1.99.05000910000.pdf
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D