IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05001091002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001091000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001091000/05001091000.prj},{NB=05001091002},{PREVIEW=05001091000.png},{ARTNR=05001091002},{D1=4.3},{D2=15},{D3=9.2},{D4=2.5},{D5=6.3},{H=7},{L1=15},{L2=12.3},{S1=3},{MAT=1.4404 metallspritzgegossen und gleitgeschliffen},{GEW=4},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d0.5d.ef.05001091000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=30771}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001091000 - Stainless steel fixing washer with eyelet
Bill of material
05001091002
ARTNR
Article No.
05001091002
05001091002
D1
4.3
4.3
mm
D2
15
15
mm
D3
9.2
9.2
mm
D4
2.5
2.5
mm
D5
6.3
6.3
mm
H
7
7
mm
L1
15
15
mm
L2
12.3
12.3
mm
S1
3
3
mm
MAT
Material
1.4404 metallspritzgegossen und gleitgeschliffen
GEW
Weight
4
4
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/d0.5d.ef.05001091000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D