Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05001111000 - Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf
Stückliste
05001111005
ARTNR
Artikelnummer
VAR
Variante
D1
-0.02/-0.04
mm
L1
min.
mm
D2
mm
D3
28 mm
E
21.9 mm
L2
~
mm
L3
mm
L4
mm
SW
19 mm
FA
Federkraft Anfang
N
FE
Federkraft Ende
N
AB
axiale Belastbarkeit
120 N
MAT
Material
Stahl brüniert/POM/PA
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/c7.69.67.05001111000.pdf
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D