Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0502610000 - ZB 35K SW M6X16
Спецификация
Weidmueller 0502610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0502610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 35K SW M6X16
DESCSHORT
Description short
Зажимной хомут (сборная шина)
DESCLONG
Description long
Эластичный зажимной хомут для балансировки подключенной сборной шины.
GTIN
GTIN-Code
4008190332587
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.019 kg
BAB577
depth
30.9 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
14 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D