Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0502810000 - ZB 16K SW
Спецификация
Weidmueller 0502810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0502810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 16K SW
DESCSHORT
Description short
Зажимной хомут (сборная шина)
DESCLONG
Description long
Эластичный зажимной хомут для балансировки подключенной сборной шины.
GTIN
GTIN-Code
4008190332563
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
26.805 mm
BAA020
height
19 mm
BAF016
width
9.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D