Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05140 - Toggle mini clamps
Bill of material
05140-01
BEST
Order No.
05140-01
POS
Position
mm
Y
vertical displacement of clamping screw
mm
Enter value for Y
vertical displacement of clamping screw
mm
cm
inch
ft
L1
horizontal displacement of clamping screw
mm
Enter value for L1
horizontal displacement of clamping screw
mm
cm
inch
ft
L
Length
66.0 mm
L2
Length
22 mm
L3
Length
20 mm
L4
Length
5 mm
L5
Length
12 mm
B
width
12 mm
B1
width
13 mm
B2
width
9 mm
B3
width
3.5 mm
HMIN
Hohe
44 mm
HMAX
Hohe
45 mm
H1
Hohe
12.5 mm
H2
Hohe
4.5 mm
H3
Hohe
25 mm
M
clamping spindle
M3,5X20 mm
D1
borehole diameter
4 mm
A
Abstand Bohrungen
10 mm
S1
distance
1.2 mm
F
Clamping force
250 N
GEW
Approx. weight
0.0221 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495051949
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D