Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0514500000 - TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Kusovník
Weidmueller 0514500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0514500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
DESCSHORT
Description short
Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
DESCLONG
Description long
Kovová profilová lišta pro připevnění elektrického zařízení. Lišta svorky je namontovaná na pouzdru, svorkovnici, panelu nebo na podobném zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4008190046019
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.312 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D