Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0518200000 - AD 4 SAK16
Nomenclature
Weidmueller 0518200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0518200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AD 4 SAK16
DESCSHORT
Description short
Protection de bloc de jonction, PVC, jaune, Hauteur: 36 mm, Largeur: 47.6 mm, Profondeur: 1 mm
DESCLONG
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN
GTIN-Code
4008190122416
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
BAB888
Design
Protection de bloc de jonction
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
49119900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D