Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0525910000 - ZBE 6K SW
Спецификация
Weidmueller 0525910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0525910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBE 6K SW
DESCSHORT
Description short
Зажимной хомут (сборная шина)
DESCLONG
Description long
Эластичный зажимной хомут для балансировки подключенной сборной шины.
GTIN
GTIN-Code
4008190977054
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
37.4 mm
BAA020
height
22.5 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D