Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0525980000 - ZBE 6K BL
Stückliste
Weidmueller 0525980000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0525980000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBE 6K BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zugbügel (Sammelschiene)
DESCLONG
Langbeschreibung
Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.
GTIN
4008190060886
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
37.4 mm
BAA020
Höhe
22.5 mm
BAF016
Breite
7.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D