Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0526400000 - QB 75/6.2/9/WI
Kusovník
Weidmueller 0526400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0526400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QB 75/6.2/9/WI
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 75, Rozteč v mm: 6.00, Izolované: Ne, 27 A, Šedá
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4008190099923
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAF726
rated current
27 A
AAP367
Number of bridged terminals
75
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D