Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0533500000 - H6,0/20 SW
Lista de materiales
Weidmueller 0533500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0533500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H6,0/20 SW
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Estándar, 6 mm², Longitud de desaislado: 14 mm, negro
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190183905
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PVC
AAI844
nominal cross section
6 mm²
BAA351
color
black
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D