Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596-01 - Bowden cables for remote release
Bill of material
05596-01-11X0500
BEST
Order No.
B
height
7 mm
B1
height
8 mm
D
diameter
1 mm
D1
diameter
5 mm
D2
diameter
9 mm
D3
diameter
5 mm
D4
diameter
4.8 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
distance
19.5 mm
L3
distance
2.5 mm
L4
Length
2.5 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83071060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D