Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05652 - Mini clamp manual operated
Bill of material
05652-251112
BEST
Order No.
AUSF
version
GR
size
FORM
Form
A
VAR
version
POS
Position
SPANNM
Upínací moment
Nm
HALTEM
Retaining torque
Nm
BDRUCK
Operating pressure
5 bar
MAXDRUCK
Max pressure
6 bar
B1
width
mm
B2
width
mm
B4
width
mm
B5
width
mm
B6
width
mm
B7
width
mm
B8
width
mm
B10
width
mm
B11
width
mm
B12
width
mm
B15
distance
mm
B16
distance
mm
B17
distance
mm
D1
diameter of threaded hole
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
20 mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
L8
Length
5 mm
L9
Length
mm
L10
Length
mm
L12
Length
mm
L14
Length
mm
R
Radius
135 mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D