Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0565800000 - H10,0/28 EB
Lista materiale
Weidmueller 0565800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0565800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H10,0/28 EB
DESCSHORT
Description short
Terminale, Standard, 10 mm², Lunghezza di spellatura: 21 mm, avorio
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190138646
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
10 mm²
BAA351
color
ivory
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D