Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0565800000 - H10,0/28 EB
Lista materiałowa
Weidmueller 0565800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0565800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H10,0/28 EB
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 10 mm², Długość odizolowania: 21 mm, kość słoniowa
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190138646
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
10 mm²
BAA351
color
ivory
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D