Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05715-01 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
05715-01-01000
BEST
Order No.
POS
Position
MATERIAL
material
OG
opening angle of handle
56 °
OH
opening angle of holding arm
100 °
A
distance
15.9 mm
A1
width
25.4 mm
B
width
23.8 mm
B1
width
33.3 mm
B2
width
9 mm
B3
width
5 mm
B5
height
2 mm
C
height
16 mm
C1
height
8 mm
D
diameter
4.4 mm
H
height
74.4 mm
L
Length
51 mm
L1
Length
24.6 mm
L2
Length
20.8 mm
M
thread
mm
HANDKRAFT
hand force FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
700 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
1000 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
500 N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
700 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D