Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05827-01 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
05827-01-016000
BEST
Order No.
MATERIAL
material
A
distance
85.8 mm
A1
distance
57.2 mm
A2
distance
mm
A3
distance
34.9 mm
A4
distance
57.2 mm
B
width
79.4 mm
B1
distance
57.2 mm
B3
width
80.5 mm
B5
height
9.6 mm
D
diameter
10.3 mm
D1
diameter
mm
H
height
mm
LMIN
Length
mm
LMAX
Length
mm
L1
distance
mm
L2
Clamp travel
mm
T
height
28.6 mm
HANDKRAFT
hand force FH
N
ZUJGKRAFT
Pull force F1
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D