Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pfeifer
Description
06_Foundation Anchor PGS-G1-DK
Bill of material
PGS-16/G1-DK-222891(300)
TYP
Typ
ARTNR
Bestell-Nr.
222891
LODLEVEL
LOD Level
L
Gesamtlänge
291 mm
NRD
Bemessungs-widerstand
83.3 kN
M
Gewinde-größe
M 16
E
e
110 mm
SW
24 mm
D
45 mm
DS
ds
16 mm
DF
df
40 mm
MAT
Material
Stahl blank
LT
Ladungs-träger
100 piece(s)
VE
Verp.-Einheit
1 piece(s)
G
Gewicht ca.
0.76 kg
INFO
PDF
INFO1
PDF
INFO2
PDF
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D