Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06010 inch - Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
Nomenclature
06010-1A5
BEST
Référence
MATERIAL
Corps de base
FORM
Forme
A
AUSF
Modèle
sans avant-trou de goupillage
D
Taraudage
D1
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
D4
Diamètre
mm
D5
Diamètre
0.0 mm
E
Distance
0.0 mm
H
Hauteur
mm
K
Hauteur
mm
T
Profondeur
mm
PASS
Goupille cylindrique assortie ISO 2338
- mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D