Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06010 inch - Knurled nuts steel and stainless steel to DIN 6303
Bill of material
06010-1A5
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
FORM
Form
A
AUSF
version
without pinhole
D
Internal thread
D1
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D5
diameter
0.0 mm
E
distance
0.0 mm
H
height
mm
K
height
mm
T
depth
mm
PASS
suitable cylindrical pin DIN 7
- mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D