Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06010 inch - Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 630
Kusovník
06010-1A5
BEST
Objednací ?íslo
MATERIAL
Základní těleso
FORM
Provedení
A
AUSF
Provedení
bez otvoru pro kolík
D
Vnitřní závit
D1
Průměr
mm
D3
Průměr
mm
D4
Průměr
mm
D5
Průměr
0.0 mm
E
Vzdálenost
0.0 mm
H
Výška
mm
K
Výška
mm
T
Hloubka
mm
PASS
vhodný válcový kolík ISO 2338
- mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D