Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06092 - Pokrętła radełkowane antystatyczne
Lista materiałowa
06092-1110624
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
D
Gwint
M6 mm
D1
Średnica
21 mm
D2
Średnica
14 mm
D3
Średnica
19 mm
H
Wysokość
22 mm
H1
Wysokość
8 mm
T
Odstęp
mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D