Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 178
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06224 - Star grips, plastic with safety function
Bill of material
06224-150101X40
BEST
Order No.
MATERIAL
Component
FORM
Form
POS
Position
GEWINDEART
Thread type
FARBE
Colour
D
thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D8
diameter
mm
T
depth
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H4
height
mm
L
Length
mm
ZZ
No. of teeth
12
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D