Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 32
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06241 inch - Mushroom knobs with internal thread in steel or stainless steel
Bill of material
06241-0A35
BEST
Order No.
FARBE
Colour
AUSF
version
with internal thread
MATERIAL
Component
GR
size
D
thread
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
T
depth
mm
L
Screw length
0 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D