Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06262 inch - Handwheels
Bill of material
06262-2100CP
BEST
Order No.
GR
size
AUSF
version
without keyway
AUSF1
version 1
without transverse bore
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm / inch
D3
diameter
mm
D7
Thread
- mm
A1
Length
mm
H
height
mm
H2
distance
- mm
L1
height
mm
L3
Length
mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
MATK
Component
Stahl brüniert
FARBEX
Colour
schwarzgrau RAL 7021 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D