Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06262 inch - Volant
Nomenclature
06262-2100CP
BEST
Référence
GR
Taille
AUSF
Modèle
Moyeu sans rainure
AUSF1
Modèle 1
sans vis de serrage
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm / inch
D3
Diamètre
mm
D7
Filetage
- mm
A1
Longueur
mm
H
Hauteur
mm
H2
Distance
- mm
L1
Hauteur
mm
L3
Longueur
mm
B3
rainure pour moyeu P9
0 mm
T
Profondeur de rainure pour moyeu
0.0 mm
GEW
Poids environ
kg
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
MATK
Matière
Stahl brüniert
FARBEX
Couleur
schwarzgrau RAL 7021 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D