Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06264 inch - Handwheels with fold-away grip
Bill of material
06264-2100CP
BEST
Order No.
MATERIALK
Component
Stahl
POS
Position
AUSF
version
Nabe ohne Nut
AUSF1
version
ohne Querbohrung
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D5
thread
D6
diameter
mm
D7
thread
- mm
A
Length
mm
A1
Length
mm
H
height
mm
H2
distance
- mm
L
Length
mm
L1
height
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XD
Länge Schraube
mm
XE
Länge Gewindestift
mm
XG
Oberfläche Schraube
schwarzgrau RAL 7021
FARBE1
Colour
Stahl brüniert
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D