Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 24
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06268 inch - Volant de positionnement
Bill of material
06268-13CN5
BEST
Order No.
FARBE
Colour
FORM
Form
AUSF
version
GR
size
D
diameter
mm / inch
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
10 mm
D4
thread
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
16 mm
H3
height
mm
L1
Length
mm
T
depth
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D