Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 60
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06273 inch - Handwheels DIN 950, aluminium
Bill of material
06273-2160XCQ
BEST
Order No.
AUSF
version
MATERIAL
Material
Aluminium
D1
diameter
mm
D2
diameter H7
mm
REIHE
Line
D3
diameter
mm
L1
width
mm
L3
width
mm
B3
width P9
0 mm
T
depth
0.0 mm
SPEICHEN
Number of spokes
GEW
Approx. weight
kg
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D