Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 42
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06275 inch - Handwheels disc aluminum
Bill of material
06275-2140XCP
BEST
Order No.
AUSF
version
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm / inch
D3
diameter
mm
L1
Length
mm
L3
Length
mm
B3
width
0 mm
T
depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
kg
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D