Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06288 inch - Handwheels disc
Bill of material
06288-1160XCR
BEST
Order No.
FORM
Form
E
AUSF
version
reamed hole
MATERIAL
Component
GR
size
D1
diameter
mm
D2
borehole
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D6
distance
mm
D8
diameter
mm
H
borehole depth
0.0 mm
H2
distance
8.0 mm
L1
Length
mm
L2
width
mm
L3
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D