Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0636620000 - SAKG 70/35 II/GW
Lista materiale
Weidmueller 0636620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0636620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKG 70/35 II/GW
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, Collegamento a vite, 70 mm², 1000 V, 192 A, Numero di collegamenti: 1
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4008190157876
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
192 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
BAA020
height
84 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
6.140 W
BAA351
color
yellow
BAB577
depth
51.400 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Duroplastic
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
10 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
32 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.189 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D