Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0642600000 - FKSC M6X8 D9/SW3
Stückliste
Weidmueller 0642600000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0642600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FKSC M6X8 D9/SW3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Befestigungsschraube (Klemmen) 0.00 M6.0, Tiefe: 7 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.
GTIN
4008190058258
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Befestigungsschraube (Klemmen)
BAB888
Ausführung
Befestigungsschraube (Klemmen)
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181568
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D