Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0642600000 - FKSC M6X8 D9/SW3
Nomenclature
Weidmueller 0642600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0642600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FKSC M6X8 D9/SW3
DESCSHORT
Description short
Vis de fixation (bloc de jonction) 0.00 M6.0, Profondeur: 7 mm
DESCLONG
Description long
La vis de fixation garantit le contact sécurisé du connecteur au rail de courant.
GTIN
GTIN-Code
4008190058258
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Vis de fixation (bloc de jonction)
BAB888
Design
Vis de fixation (bloc de jonction)
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181568
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D