Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 108
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06431 inch - Clamping levers
Bill of material
06431-5A61X60
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
Stainless steel
FARBE
Colour
GR
size
X
External thread
mm
L
Length
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
A
Length
mm
A1
Length
mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D